Soporte universal UT3, Modul 45®, longitud de sistema 165 mm

Tipo UT3 45 3
Código 7408723
EAN 4012196435289
Código / Tipo
7408723 / UT3 45 3
Longitud
165 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Soporte universal con dos descargas de tracción, puentes de montaje, tabique de separación y tapa UT3 P3 para el montaje de 3 mecanismos Modul 45 en cajas portamecanismos con tamaños nominales 2, R4, 4, y R7.



  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud165 mm
Ancho76 mm
Altura40 mm

Datos técnicos

Número de entradas4
Número de dispositivos instalables3
Tecnología de instalaciónMódulo M45
Número de descargas de tracción2
VersiónCubeta
Conforme a ROHSsí
Dimensión165x76x40
MaterialPoliamida
Colornegro grafito; RAL 9011
Serie de productosSoporte universal UT

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,5407 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,5407 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

UT3 45 3
Código
7408723
Longitud
165