Sistemas bajo suelo para zonas con elevada exigencia de carga

Capacidad de carga, seguridad y durabilidad

Ya se trate de recintos de exposiciones en concesionarios o museos, o de zonas de gran afluencia en aeropuertos, estaciones u hoteles, los planificadores e instaladores siempre dependen de las soluciones de instalación bajo suelo que garantizan la máxima capacidad, protección contra la humedad, seguridad y durabilidad. Para responder a estas demandas, hemos empezado con tiempo a transformar soluciones especiales en productos estandarizados. Se han creado entornos de sistema que ofrecen soluciones eficaces con ayuda de componentes estándar, en el sentido literal de la palabra.

Múltiples sistemas estándar

Nuestros sistemas de cargas pesadas están perfectamente preparados para responder a estas exigentes demandas. Tanto el tipo de construcción como la resistencia de los materiales se han adaptado a los altos requisitos de carga. El resultado es una gama estándar de cargas pesadas para los distintos tipos de suelo, clases de carga y casos de aplicación.

Soluciones especiales

Si desea información sobre cualquier caso especial, por ejemplo, sistemas de cargas pesadas a ras del pavimento, nuestros especialistas le asesorarán en todo momento. Usted expone su demanda, nosotros creamos la solución.