Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Sistemas de instalación en el suelo y aplicaciones bajo suelo
/
Conjuntos portamecanismos y marcos para aplicaciones bajo suelo
/
Sistemas de conjuntos para cargas pesadas
/
…
/
Cajas bajo suelo GES R2

Cajas bajo suelo GES R2

Filtro

Clasificación

Superficie

Color

Diámetro exterior

Apropiado para instalación de suelo técnico

Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico

Apropiado para limpieza con agua

Apropiado para canal bajo suelo

Material

10 Artículo

  (27 Modelos)
2 ModelosGES R2 como kit de montaje
2 ModelosConjunto portamecanismos con tapa abatible y salida de cable GES R2
2 ModelosUnidad portamecanismos con tapa ciega y contorno de apertura, GES R2
6 ModelosTapa abatible con corredera deslizante
6 ModelosTubo con asidero
5 ModelosConjunto portamecanismos ciego con cierre hexagonal central
Código 7405595 | EAN 4012196605224Conjunto portamecanismos - Ejecución en cromo vacío
Código 7405631 | EAN 4012196605217Conjunto portamecanismos - Ejecución en cobre viejo vacío
Código 7405663 | EAN 4012196605200Conjunto portamecanismos - Ejecución en latón viejo vacío
Código 7405713 | EAN 4012196605194Conjunto portamecanismos - Ejecución en níquel vacío

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV