Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable
Tipo TUK2 GV
Código 7428140
EAN 4012195858270



Código / Tipo
7428140 / TUK2 GV
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Salida de cables de altura regulable para el montaje en tapas y marcos RKF, RKFR y RKFN. Mientras se está utilizando sobresale por encima del nivel del suelo y si no se utiliza, permanece a ras del mismo. Aplicación en pavimentos que precisan una limpieza con agua. Tapa del tubo y asidero de acero inoxidable.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Diámetro | 110 mm |
|---|---|
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | Ø110mm |
| Superficie | niquelado |
| Material | Cinc colado a presión |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1455 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 3,1455 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
TUK2 GV
7428140
TUK2 GV
Código
7428140