Generalidades de accesorios de tapa y marco
Filtro
Clasificación
Superficie
Longitud
Ancho
Altura
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
Material
20 Artículo
(31 Modelos)
Ventosa, 80 N

Soporte para conjunto de tapa y marco con altura regulable

Salida de cable tamaño nominal R7 con junta de protección contra el polvo

Salida de cable SA GES9-3S

Salida de cable SA GES9-3B

Salida de cable para caja

Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable

Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable

Tubo con rebaje, con asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable

Junta redonda para conjunto de tapa y marco con altura regulable redondo R4, R7 y R9

Junta plana para el conjunto de tapa y marco con altura regulable cuadrado NG4 y NG9

Junta redonda para tubo

Juntas para GRAF9-2 (repuesto)

Producto de conservación para junta de caja y junta de tubo

Llave de montaje - WZ 1008

Llave de montaje - WZ 1058

Corona perforación pavimento - WZ 1032

Campana de sierra - WZ 1034

Corona de corte - WZ 1013

Plantilla para taladrar - WZ 1014