Tubo con rebaje, sin asa, para conjunto de tapa y marco con altura regulable

Tipo TUK2 V
Código 7428141
EAN 4012195858287
Código / Tipo
7428141 / TUK2 V

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Salida de cables de altura regulable para el montaje en tapas y marcos RKF así como en tapas y marcos redondos y cuadrados de altura regulable RKFR y RKFN. Mientras se está utilizando sobresale por encima del suelo y si no se utiliza, permanece a ras del suelo. Aplicación en pavimentos que precisan una limpieza con agua. Tapa del tubo de V2A.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Diámetro110 mm
Conforme a ROHSsí
DimensiónØ110mm
Superficieniquelado
MaterialCinc colado a presión

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate3,1471 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)3,1471 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

TUK2 V
Código
7428141