Salida de cable para caja

Tipo SA RKSN-2 V
Código 7409355
EAN 4012196621996
Código / Tipo

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Salida de cables para el montaje en conjunto de tapa y marco con altura regulable. Apropiada sólo para la aplicación en pavimentos de limpieza en seco.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Conforme a ROHSsí
SuperficieCepillado y laminado
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRKSN

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,2746 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,2746 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Imágenes del producto (3)

Modelos

SA RKSN-2 V
Código
7409355
SA RKSR2 4 V
Código
7409356
SA RKSR2 7 V
Código
7409357
SA RKSR2 9 V
Código
7409358