Soporte de montaje para soportes de datos, longitud de sistema 165 mm

Tipo MTU 2
Código 7407836
EAN 4012195113287
Código / Tipo
7407836 / MTU 2

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Placa para montaje de 2 soportes de datos MTU. Se utiliza en lugar de una UT3.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud162 mm
Ancho76 mm

Datos técnicos

Conexión2 placas de soporte y una descarga de tracción
Campo identificativono
Posibilidad de descarga de tracciónsí
Adecuado para canalización bajo pavimentosí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentosí
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Número de dispositivos instalables2
Posibilidad de instalar una juntano
Desacoplableno
Chapa de baseno
Apropiado para canal bajo suelosí
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Retráctil a nivel del suelono
Profundidad11,4 mm
Con entalladura para revestimiento de suelono
Marco para revestimiento del suelono
Número de descargas de tracción0
Modelo para carga pesadano
VersiónForma de soporte
Tipo de fijaciónAtornillable
Conforme a ROHSsí
Dimensión165x76x12
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Colornegro intenso; RAL 9005

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,6242 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,6242 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

MTU 2
Código
7407836