Conjunto de tapa y marco de altura regulable para cargas pesadas para tubo, RKFNSL, tamaño nominal 4, acero inoxidable

Tipo RKFN3 4 V SL1 15
Código 7408926
EAN 4012197278250
Código / Tipo
Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Conjunto de tapa y marco cuadrado de altura regulable y alta resistencia para tubos de tamaño nominal 4 para montar dispositivos de instalación en sistemas de canalización, suelos dobles y huecos en suelos limpiados en seco o en húmedo en interiores. Clase de carga 1 a 10 kN.
Para la instalación de 2 soportes universales UT3 para 4 dispositivos de instalación individual con anillo/soporte de soporte o 6 dispositivos Modul 45® Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2. El tubo no viene incluido.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Grado de protección IP55
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud199 mm
Ancho199 mm
Altura105 mm
Medida h105 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.105 mm
Altura del piso máx.150 mm
Espesor del revestimiento del suelo15 mm
Margen de nivelación mín.105 mm
Margen de nivelación máx.150 mm
Número de dispositivos instalables6
Desacoplableno
Longitud, dimensiones de montaje201 mm
Ancho, dimensiones de montaje201 mm
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del suelohúmedo
Profundidad de montaje105 mm
Modelo de salida de cableTubo
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Grado de protección código IKIK10
Clase de carga pesada10 kN (OBO SL1)
Tipo de sistema de montajeUT3
Modelo para carga pesadasí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos4
AutorizacionesVDE
NormaEN 50085-2-2
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP55
Número de soportes universales2 x UT3
Sección de suelo/abertura de montaje201x201
VersiónCuadrado
Conforme a ROHSexento
Dimensión199x199x100
MaterialAcero inoxidable
Serie de productosRKFN

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate18,016 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)18,016 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
RK NEV2 110

Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

Tipo
TUK2 GV

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
SRS 4

Ud. mín. envase: 4 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKFN3 4 V SL1 15
Código
7408926
Altura del piso mín.
105
Altura del piso máx.
150
Espesor del revestimiento del suelo
15
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
4
Medida h
105
Grado de protección (IP) si no se está utilizando
IP55
RKFN3 4 V SL1 20
Código
7408928
Altura del piso mín.
110
Altura del piso máx.
155
Espesor del revestimiento del suelo
20
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
4
Medida h
110
Grado de protección (IP) si no se está utilizando
IP55