Tapa de montaje de alta resistencia para UZD 350, tamaño nominal 4

Tipo DUG 350 4SL
Código 7401408
EAN 4012196539024
Código / Tipo
7401408 / DUG 350 4SL
Medida A
383 mm
Medida a
201 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

La tapa de montaje de alta resistencia para la caja bajo suelo tipo UZD350 es adecuada para montar un conjunto de tapa y marco cuadrado de alta resistencia de tamaño nominal 4. La abertura de montaje está rebajada 3 mm, por lo que puede cerrarse posteriormente con una tapa ciega.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud383 mm
Ancho383 mm
Medida A383 mm
Medida a201 mm

Datos técnicos

Grosor del material4 mm
Adecuado para canalización bajo pavimentosí
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentono
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimentono
Posibilidad de instalar una juntano
Cuidados del sueloseco
Tapa abertura de montajeno
Modelo para carga pesadasí
Tamaño nominal para unidades portamecanismos4
Tamaño nominal350 mm
Abertura de montajeCuadrado
Conforme a ROHSsí
Dimensión382x382x59
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosCaja de conexiones bajo suelo UZD

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate15,9338 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)15,9338 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)

Modelos

DUG 350 4SL
Código
7401408
Medida A
383
Medida a
201