Conector en cruz para perfiles, instalación en suelo
Tipo KV FT
Código 5901255
EAN 4012197394523



Código / Tipo
5901255 / KV FT
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad
Descripción
Conector transversal para conectar perfiles para sistemas fotovoltaicos de instalación en suelo. Fijación con tornillo M12 preinstalado, atornillable con llave Torx 40.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 40 mm |
|---|---|
| Altura | 40 mm |
Datos técnicos
| Ajustable | no |
|---|---|
| Profundidad | 80 mm |
| Dimensión | 40x40x80 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico | Conector en cruz |
| With module earthing | no |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 0,9953 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,9953 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
TP 1000 FT
5900500
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1010 FT
5900502
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1020 FT
5900504
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1030 FT
5900506
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1040 FT
5900508
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1050 FT
5900510
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900500
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1000 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900502
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1010 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900504
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1020 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
KV FT
5901255
KV FT
Código
5901255