Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo

Tipo TP 1020 FT
Código 5900504
EAN 4012197435165
Código / Tipo
Longitud
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Perfil para montar módulos fotovoltaicos en sistemas de instalación en suelo. Montaje del perfil en soportes premontados con conectores transversales KV FT. Montaje de los módulos FV en el perfil con abrazaderas finales y/o intermedias. Conexión de varios perfiles con conector longitudinal LV FT o conector transversal KV FT, atornillable.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud5760 mm
Ancho40 mm
Altura80 mm

Datos técnicos

Dimensión40x80x5760
SuperficieGalvanizado por inmersión en caliente
MaterialAcero
Colorzinc
Canal de cable integradono
Canal de cable opcionalno
Momento de resistencia Wx10600 mm³
Momento de resistencia Wy5200 mm³
Anchura mín. de módulo1010 mm
Anchura máx. de módulo1020 mm
Serie de productosMagic PV Field

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate39,6396 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)39,6396 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
VT 10S FT

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VT 10M FT

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
VT 10L FT

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Longitud
TP 1000 FT
Código
5900500
Longitud
5650
TP 1010 FT
Código
5900502
Longitud
5705
TP 1020 FT
Código
5900504
Longitud
5760
TP 1030 FT
Código
5900506
Longitud
5815
TP 1040 FT
Código
5900508
Longitud
5780
TP 1060 FT
Código
5900512
Longitud
5980
TP 1100 FT
Código
5900520
Longitud
5090
TP 1140 FT
Código
5900522
Longitud
5270
TP 1310 FT
Código
5900530
Longitud
6035
TP 5020 FT
Código
5900580
Longitud
5020