Pórtico premontado para montaje de módulos FV, instalación en suelo
Tipo VT 10S FT
Código 5901550
EAN 4012197394561



Código / Tipo
Longitud
Ángulo de inclinación mín.
Ángulo de inclinación máx.
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Pórtico premontado en versión grande, mediana o pequeña para el montaje en sistemas de superficie libre fotovoltaicos en combinación con perfiles de soporte y abrazaderas intermedias y finales. Instalación con perfiles incados en el suelo o con pies sobre bases de hormigón.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2689 mm |
|---|---|
| Ancho | 93 mm |
| Altura | 1376 mm |
| Medida L | 2730 mm |
| Medida H | 1376 mm |
| Medida l | 2265 mm |
| Ángulo α | 10 |
Datos técnicos
| Ajustable | no |
|---|---|
| Ángulo de inclinación mín. | 10 ° |
| Ángulo de inclinación máx. | 10 ° |
| Dimensión | 2689x91x1376 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Canal de cable integrado | no |
| Canal de cable opcional | sí |
| Apropiado para material de tejado | Otros |
| Perforación de tejado necesaria | no |
| Disposición | vertical |
| Anclaje | independiente |
| Tipo de montaje sistema de montaje fotovoltaico | Suelo |
| Anchura mín. de módulo | 990 mm |
| Anchura máx. de módulo | 1310 mm |
| Altura mín. de módulo | 20 mm |
| Altura máx. de módulo | 50 mm |
| Longitud de módulo mín. | 1600 mm |
| Longitud de módulo máx. | 1850 mm |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 65,0827 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 65,0827 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios de montaje
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad

Código 1148276
Tornillo con cabeza de gancho A4Tipo
MS50HB M12x30 A4
Ud. mín. envase: 50 Unidad
50Unidad
Unidad

Código 1148280
Tornillo con cabeza de gancho A4Tipo
MS50HB M12x60 A4
Ud. mín. envase: 25 Unidad
25Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Ángulo de inclinación mín.
Ángulo de inclinación máx.
Código
VT 10S FT
2689
10
10
5901550
VT 10M FT
3110
10
10
5901552
VT 10L FT
3489
10
10
5901554
VT 25S FT
2517
25
25
5901556
VT 25M FT
2898
25
25
5901558
VT 25L FT
3236
25
25
5901560
VT 30S FT
2732
30
30
5901562
VT 30M FT
2779
30
30
5901564
VT 30L FT
3104
30
30
5901566
Longitud
Ángulo de inclinación mín.
Ángulo de inclinación máx.
VT 10S FT
Código
5901550
Longitud
2689
Ángulo de inclinación mín.
10
Ángulo de inclinación máx.
10
VT 10M FT
Código
5901552
Longitud
3110
Ángulo de inclinación mín.
10
Ángulo de inclinación máx.
10
VT 10L FT
Código
5901554
Longitud
3489
Ángulo de inclinación mín.
10
Ángulo de inclinación máx.
10
VT 25S FT
Código
5901556
Longitud
2517
Ángulo de inclinación mín.
25
Ángulo de inclinación máx.
25
VT 25M FT
Código
5901558
Longitud
2898
Ángulo de inclinación mín.
25
Ángulo de inclinación máx.
25
VT 25L FT
Código
5901560
Longitud
3236
Ángulo de inclinación mín.
25
Ángulo de inclinación máx.
25
VT 30S FT
Código
5901562
Longitud
2732
Ángulo de inclinación mín.
30
Ángulo de inclinación máx.
30
VT 30M FT
Código
5901564
Longitud
2779
Ángulo de inclinación mín.
30
Ángulo de inclinación máx.
30
VT 30L FT
Código
5901566
Longitud
3104
Ángulo de inclinación mín.
30
Ángulo de inclinación máx.
30