Perfil para montaje de módulos FV, instalación en suelo
Tipo TP 1010 FT
Código 5900502
EAN 4012197396848



Código / Tipo
Longitud
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Perfil para montar módulos fotovoltaicos en sistemas de instalación en suelo. Montaje del perfil en soportes premontados con conectores transversales KV FT. Montaje de los módulos FV en el perfil con abrazaderas finales y/o intermedias. Conexión de varios perfiles con conector longitudinal LV FT o conector transversal KV FT, atornillable.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 5705 mm |
|---|---|
| Ancho | 40 mm |
| Altura | 80 mm |
Datos técnicos
| Dimensión | 40x80x5705 |
|---|---|
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Canal de cable integrado | no |
| Canal de cable opcional | no |
| Momento de resistencia Wx | 10600 mm³ |
| Momento de resistencia Wy | 5200 mm³ |
| Anchura mín. de módulo | 1000 mm |
| Anchura máx. de módulo | 1010 mm |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 39,2611 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 39,2611 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
VT 10S FT
5901550
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10M FT
5901552
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10L FT
5901554
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25S FT
5901556
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25M FT
5901558
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25L FT
5901560
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10S FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10M FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10L FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
TP 1000 FT
5650
5900500
TP 1010 FT
5705
5900502
TP 1020 FT
5760
5900504
TP 1030 FT
5815
5900506
TP 1040 FT
5780
5900508
TP 1060 FT
5980
5900512
TP 1100 FT
5090
5900520
TP 1140 FT
5270
5900522
TP 1310 FT
6035
5900530
TP 5020 FT
5020
5900580
Longitud
TP 1000 FT
Código
5900500
Longitud
5650
TP 1010 FT
Código
5900502
Longitud
5705
TP 1020 FT
Código
5900504
Longitud
5760
TP 1030 FT
Código
5900506
Longitud
5815
TP 1040 FT
Código
5900508
Longitud
5780
TP 1060 FT
Código
5900512
Longitud
5980
TP 1100 FT
Código
5900520
Longitud
5090
TP 1140 FT
Código
5900522
Longitud
5270
TP 1310 FT
Código
5900530
Longitud
6035
TP 5020 FT
Código
5900580
Longitud
5020