Protección fina de red, instalación fija

17 Artículo

  (18 Modelos)
2 ModelosMódulo de protección contra sobretensiones
Código 5092480 | EAN 4012196035441Protección contra sobretensiones para sistemas LED 230 V
Código 5092478 | EAN 4012196439034Protección contra sobretensiones para sistemas LED 230 V IP65
Código 5092482 | EAN 4012196035496Protección contra sobretensiones para sistemas LED 440 V
Código 5092431 | EAN 4012196515400Protección contra sobretensiones para sistemas LED ÜSM-20-230I1P+PE
Código 5092433 | EAN 4012196515431Protección contra sobretensiones para sistemas LED ÜSM-20-230I1PE65
Código 5092422 | EAN 4012196426720Módulo de protección contra sobretensiones ÜSM-10-230l1P+PE
Código 5092420 | EAN 4012196426713Módulo de protección contra sobretensiones ÜSM-10-230l1P-0
Código 5092426 | EAN 4012196426768Módulo de protección contra sobretensiones ÜSM-10-230l2P+PE
Código 5092424 | EAN 4012196426751Módulo de protección contra sobretensiones ÜSM-10-230l2P-0
Código 5092440 | EAN 4012196560844Módulo de protección contra sobretensiones ÜSM 10
Código 5092441 | EAN 4012196426690Módulo de protección contra tensiones 230 V para protección contra sobretensiones para tomas de corriente SchuKo
Código 5092472 | EAN 4012195613596Módulo de protección contra sobretensiones 230 V con soporte para cubeta GB2 y GB3
Código 5092460 | EAN 4012195247098Módulo de protección contra sobretensiones 230 V para cableado de paso
Código 6117473 | EAN 4012196117673Módulo de protección contra sobretensiones para Modul 45 con indicación visual
Código 6117465 | EAN 4012196117611Módulo de protección contra sobretensiones para Modul 45 con señalización acústica
Código 5098940 | EAN 4012195578567Descargador de sobretensiones FLD