FireBox T100 cerrada, vacía

Tipo T100E 0A2
Código 7205780
EAN 4012196820238
Código / Tipo
Medidas interiores

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Caja de conexión o empalme de cables cerrada y sin montar para libre instalación con bornes cerámicos y prensaestopas. La dimensión A indica la longitud de carril de montaje disponible para los bornes de cableado. Suficiente espacio para cableado gracias a la disposición diagonal del carril de montaje. Fijación a bridas exteriores muy accesibles de acero inoxidable A2 (1.4301). Homologado para sistemas de cables con mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102, parte 12, con las clases E30, E60 y E90.
  • Clase de mantenimiento de función E30
  • Clase de mantenimiento de función E60
  • Clase de mantenimiento de función E90
  • Grado de protección IP66
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud150 mm
Ancho116 mm
Altura67 mm
Medidas interiores136x102x57 mm
Medida L150 mm
Medida A101 mm
Medida B116 mm
Medida H67 mm
Medida L1162 mm
Medida L2182 mm

Datos técnicos

Libre de halógenossí
Entrada por la parte posteriorno
Clase de protecciónIP66
Con tapasí
Precintableno
Mantenimiento de funciónE 90
Con apantallamientono
Sección nominal mín.0,5 mm²
Sección nominal máx.6 mm²
MontajePerfil para cuadros eléctricos
TapaOpaco
Fijación de tapaAtornillado
Conforme a ROHSsí
Dimensión150x116x67
MaterialPolipropileno
Colornaranja; RAL 2003
Serie de productosFireBox Serie T

Datos medioambientales

Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate2,3617 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)2,3617 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje

Código 7205700

Borne cerámico
Tipo
TK 04

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Código 7205702

Borne cerámico
Tipo
TK 06

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Tipo
TK 06-2

Ud. mín. envase: 5 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (3)
Certificados (3)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Medidas interiores
T100E 0A2
Código
7205780
Medidas interiores
136x102x57
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003
T160E 0A2
Código
7205782
Medidas interiores
176x135x67
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003
T250E 0A2
Código
7205784
Medidas interiores
225x173x86
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003
T350E 0A2
Código
7205786
Medidas interiores
267x182x110
Clase de protección
IP66
Color
naranja; RAL 2003