Prensaestopas con contratuercas

Tipo V-TEC VM16+ OR
Código 7205657
EAN 4012196632800

Descripción

Prensaestopas robusto de tipo con tuerca de capuchón con rosca de conexión métrica según IEC 423, con contratuerca premontada incluida.

Para situaciones en las que se exige una estanqueidad elevada. Descarga de tracción, protección contra la torsión y estanqueidad a lo largo de toda la zona de apriete. Empaquetaura de caucho de policloropreno/acrilonitrilo-butadieno. Labio de sellado en los racores intermedios, no se requiere junta adicional para la rosca de conexión.

Con homologación VDE según DIN EN 50262, grado de protección IP 68 con 5 bar 1 h.

Para el mantenimiento de función eléctrico según DIN 4102 parte 12 en combinación con las cajas de derivación de la serie FireBox T.

Color: naranja pálido.
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Datos técnicos

A prueba de impactosno
Libre de halógenossí
Reforzado con fibra de vidriono
Posibilidad de descarga de tracciónsí
Clase de protecciónIP68
RoscaM16 x 1,5
Para zona ExSin
Tipo de roscaMétrico
Protección de torsiónno
Con contratuercasí
Empaquetadura múltipleno
Racor de cable planono
Prensaestopas divisiblesno
Para zona Ex con gasSin
Para zona Ex con polvo en suspensiónSin
Paso de rosca1,5 mm
Sellado D mín.4,5 mm
Sellado D máx.10 mm
Ancho de llave20
Medida E1 (mm)22 mm
Medida E225 mm
Conforme a ROHSsí
Largo de la rosca9 mm
Ancho de llave 120 mm
Ancho de llave 222 mm
Rango de temperatura-20 °C
Rango de temperatura máx.65 °C
Antiinflamablesegún la norma VDE 0471/DIN 695 parte 2-1, temperatura de ensayo 650 °C
DimensiónM16
MaterialPoliamida
Colornaranja; RAL 2003
Serie de productosFireBox Serie T

Dimensiones

GM16 x 1,5 mm
Medida L mín.21,5 mm
Medida L máx.23,5 mm
Medida L18 mm
Medida L25 mm
Medida L35 mm

Datos medioambientales

Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,0336 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)0,0336 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (5)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Rosca
V-TEC VM16+ OR
Código
7205657
Rosca
M16 x 1,5
Empaquetadura múltiple
no
Color
naranja; RAL 2003
V-TEC VM20+ OR
Código
7205660
Rosca
M20 x 1,5
Empaquetadura múltiple
no
Color
naranja; RAL 2003
V-TEC VM25+ OR
Código
7205663
Rosca
M25 x 1,5
Empaquetadura múltiple
no
Color
naranja; RAL 2003
V-TEC VM32+ OR
Código
7205666
Rosca
M32 x 1,5
Empaquetadura múltiple
no
Color
naranja; RAL 2003
V-TEC VM40+ OR
Código
7205669
Rosca
M40 x 1,5
Empaquetadura múltiple
no
Color
naranja; RAL 2003