Conjunto de tapa y marco con altura regulable para tubo, RKFR, acero inoxidable

Tipo RKFRN2 R7 VS25
Código 7409428
EAN 4012195869511
Código / Tipo
7409428 / RKFRN2 R7 VS25
Altura del piso mín.
110 mm
Altura del piso máx.
155 mm
Espesor del revestimiento del suelo
25 mm
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Conjunto de tapa y marco con altura regulable de tamaño R7, con orificio para tubo, apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua.
Caja de nivelación con tubo, de 3 pasos. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2 y un APMT5. Para la instalación de 2 soportes universales UT3 y un UT4 para 7 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 10 aparatos Modul 45. El tubo no viene incluido.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud274 mm
Ancho274 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.110 mm
Altura del piso máx.155 mm
Espesor del revestimiento del suelo25 mm
Margen de nivelación mín.110 mm
Margen de nivelación máx.155 mm
Número de dispositivos instalables10
Desacoplableno
Diámetro de montaje275
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del suelohúmedo
Número de cajas portamecanismos3
Profundidad de montaje110 mm
Modelo de salida de cableTubo
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismossí
Grado de protección código IKIK10
Tipo de sistema de montajeUT3 / UT4
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismosR7
AutorizacionesVDE
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP44
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
Versiónredondo
Conforme a ROHSexento
DimensiónØ275mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRKFR

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate16,8327 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)16,8327 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Tipo
RK NEV2 110

Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

Tipo
TUK2 GV

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
SRS 4

Ud. mín. envase: 4 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

RKFRN2 R7 VS25
Código
7409428
Altura del piso mín.
110
Altura del piso máx.
155
Espesor del revestimiento del suelo
25
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R7