Base, superficie libre
Tipo SF 400 FT
Código 5900900
EAN 4012197395780



Código / Tipo
5900900 / SF 400 FT
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Base para soporte premontado. Instalación sobre bases de hormigón con anclajes de perno M16. El material de fijación se debe pedir por separado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 170 mm |
|---|---|
| Altura | 408 mm |
Datos técnicos
| Profundidad | 220 mm |
|---|---|
| Dimensión | 220x170x408 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 10,2701 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 10,2701 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Accesorios de montaje
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
VT 10S FT
5901550
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10M FT
5901552
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 10L FT
5901554
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25S FT
5901556
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25M FT
5901558
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
VT 25L FT
5901560
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10S FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10M FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
VT 10L FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
SF 400 FT
5900900
SF 400 FT
Código
5900900