Menos CO₂. Máximo rendimiento. La nueva OBO EcoLine.
Descubre nuestros sistemas de soporte de cables fabricados con acero con emisiones reducidas de CO₂, con una huella de carbono hasta un 60 % menor, sin renunciar a la calidad, la capacidad de carga ni el cumplimiento de las normas. Para instalaciones eléctricas sostenibles sin concesiones.
OBO Bettermann – Building Connections
En OBO somos uno de los principales fabricantes de sistemas de instalación para la infraestructura eléctrica de edificios y sistemas. Siempre que se requiere un flujo ininterrumpido de energía y datos, ingenieros, planificadores, comerciantes y arquitectos de todo el mundo confían en los productos de nuestra empresa. Somos uno de los pocos proveedores completos a nivel mundial. Combinamos más de 30 000 productos, herramientas digitales y servicios para crear soluciones orientadas a la aplicación para proyectos en la industria, las empresas y las infraestructuras. Vivimos fieles a nuestro lema «Building Connections» fortaleciendo las relaciones y estableciendo conexiones: entre nuestros clientes y la marca OBO, entre productos y sistemas para ofrecer una infraestructura eléctrica segura, y entre el presente y el futuro. Nunca perdemos de vista nuestra visión de diseñar la infraestructura eléctrica del futuro.
Conectados en todo el mundo
Experiencia global, asistencia local: no importa dónde te lleve tu proyecto, OBO está siempre cerca. Explora nuestras sedes internacionales y encuentra la persona de contacto adecuada para tu mercado.
Soluciones sectoriales con OBO: precisas y eficientes
Temas destacados actuales

ATLAS, en Dortmund, apuesta por BlackLine de OBO Bettermann
ATLAS GmbH & Co. KG es uno de los principales fabricantes de calzado de seguridad de Europa, mientras que OBO Bettermann es uno de los principales fabricantes de productos de ingeniería eléctrica. Si se mira bajo el techo de la sala de exposición de la propia empresa, se aprecia de inmediato el esmero con el que la BlackLine, la solución de sistema para instalaciones en superficie de color negro de OBO, ha sido instalada.

Archivo de las vanguardias: Colecciones Estatales de Arte de Dresde
El Blockhaus de Dresde, un edificio emblemático situado a orillas del Elba y muy cerca del centro histórico, combina historia y modernidad. Gracias a los productos OBO instalados, OBO Bettermann pudo contribuir a este extraordinario proyecto.

OBO BlackLine en el BVB Fanwelt: un buen equipo
En el BVB-FanWelt se instalaron bandejas portacables de color negro, perfiles colgantes y piezas preformadas adecuadas en lugares bien visibles del interior, donde se integran armoniosamente en el estilo industrial de la decoración.
Características destacadas del producto: las nuevas piezas moldeadas para sujetar

Abrazadera doble montaje piezas moldeadas A2
- Para montar piezas moldeadas en bandejas portacables a presión o atornillables
- Conector sin tornillos
- Acero inoxidable

Curva de 90° 60 FS
- Para crear una ramificación horizontal
- Moldura para bandejas portacables a presión y atornillables, altura lateral 60 mm
- Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o conexión atornillada con tornillos de cabeza redonda plana FRS y tuercas combinadas M6

Derivaciones simples 60 FS
- Para crear una ramificación o unión horizontal
- Moldura para bandejas portacables a presión y atornillables, altura lateral 60 mm
- Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o conexión atornillada con tornillos de cabeza redonda plana FRS y tuercas combinadas M6

Pieza en T 60 FS
- Para crear una ramificación horizontal.
- Apto para uso en interiores
- Pieza moldeada para bandejas portacables a presión y atornillables, altura lateral 60 mm.

Cruce 60 FS
- Apto para uso en interiores.
- Pieza moldeada para bandejas portacables a presión y atornillables, altura lateral 60 mm
- Montaje sin tornillos con abrazaderas dobles o conexión atornillada con tornillos de cabeza redonda plana FRS y tuercas combinadas M6.