Conjunto portamecanismos GESRA9/10 con asidero
Tipo GESRA9 10U
Código 7405580
EAN 4012195104445



Código / Tipo
7405580 / GESRA9 10U
Espesor del revestimiento del suelo
10 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Conjunto portamecanismos con asidero para un máximo de 12 mecanismos individuales Modul 45 en 3 soportes universales UT4, montaje en sistemas de canalización y suelos modulares.
Conjunto portamecanismos con asa, de 3 tomas, para instalar el soporte de montaje MT9. Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5.
Conjunto portamecanismos con asa, de 3 tomas, para instalar el soporte de montaje MT9. Pueden instalarse 3 tapas ciegas protectoras APMT5.
Se pueden instalar hasta 9 mecanismos con placa central de 50.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Altura del piso mín. | 78 mm |
|---|---|
| Espesor del revestimiento del suelo | 10 mm |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Número de dispositivos instalables | 12 |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Diámetro de montaje | 305 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Profundidad de montaje | 78 mm |
| Diámetro exterior | 323 mm |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | sí |
| Marco para revestimiento del suelo | sí |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Tipo de sistema de montaje | UT4 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R9 |
| Autorizaciones | VDE |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 5.000 N |
| Versión | redondo |
| Mecanismo de apertura | Asidero |
| Conforme a ROHS | exento |
| Rango de sujeción D mín. | 3 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 33 mm |
| Dimensión | Ø323x70 |
| Material | Aluminio fundido |
| Serie de productos | GESR |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,3614 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 18,3614 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
MTM 2C
7407788
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
MTU 2
7407836
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
MTU 3
7407840
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
UT3 45 3
7408723
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
UT4 45 4
7408727
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7407788
Placa de soporte 2 x tipo C para cubeta de montajeTipo
MTM 2C
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
MTU 2
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)
Modelos
Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Código
GESRA9 10U
10
7405580
GESRA9 10U
Código
7405580
Espesor del revestimiento del suelo
10