Conjunto portamecanismos GESRA7/10 con asidero
Tipo GESRA7 10U
Código 7405544
EAN 4012195104261



Código / Tipo
7405544 / GESRA7 10U
Espesor del revestimiento del suelo
5 mm
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Unidad portamecanismos con asa para hasta 10 unidades individuales Modul 45 en 2 soportes universales UT3 y un UT4, instalación en sistemas de canalización y suelos de sistema en zonas interiores.
Salida de cable de poliamida RAL 9011
Revestimiento del suelo hueco en la tapa abatible de 5 mm. Al retirar la pieza de relleno de cartón duro, la entalladura para revestimiento de suelo se amplía a 10 mm.
Salida de cable de poliamida RAL 9011
Revestimiento del suelo hueco en la tapa abatible de 5 mm. Al retirar la pieza de relleno de cartón duro, la entalladura para revestimiento de suelo se amplía a 10 mm.
Se pueden instalar hasta 7 mecanismos con placa central de 50.
Datos técnicos
Datos técnicos
| Altura del piso mín. | 78 mm |
|---|---|
| Espesor del revestimiento del suelo | 5 mm |
| Adecuado para canalización bajo pavimento | sí |
| Número de dispositivos instalables | 10 |
| Posibilidad de instalar una junta | no |
| Diámetro de montaje | 275 |
| Apropiado para canal bajo suelo | sí |
| Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico | sí |
| Apropiado para instalación de suelo técnico | sí |
| Cuidados del suelo | seco |
| Modelo del marco | marco protector de moqueta , |
| Número de cajas portamecanismos | 3 |
| Apropiado para limpieza con agua | no |
| Profundidad de montaje | 78 mm |
| Diámetro exterior | 294 mm |
| Con entalladura para revestimiento de suelo | sí |
| Marco para revestimiento del suelo | sí |
| Modelo de salida de cable | Salida de cable giratoria |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | sí |
| Grado de protección código IK | IK10 |
| Tipo de sistema de montaje | UT3 / UT4 |
| Modelo para carga pesada | no |
| Tamaño nominal para unidades portamecanismos | R7 |
| Autorizaciones | VDE |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP10 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 10.000 N |
| Versión | redondo |
| Mecanismo de apertura | Asidero |
| Conforme a ROHS | exento |
| Rango de sujeción D mín. | 15 mm |
| Rango de sujeción D máx. | 37 mm |
| Dimensión | Ø294x71 |
| Material | Aluminio fundido |
| Espesor máx. del revestimiento del suelo | 10 mm |
| Serie de productos | GESR |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,588 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,588 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
MTM 2C
7407788
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
MTU 2
7407836
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
MTU 3
7407840
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
UT3 45 3
7408723
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
UT4 45 4
7408727
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 7407788
Placa de soporte 2 x tipo C para cubeta de montajeTipo
MTM 2C
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
MTU 2
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Código
GESRA7 10U
5
7405544
GESRA7 10U
Código
7405544
Espesor del revestimiento del suelo
5