Unión recta para perfiles, instalación en suelo
Tipo LV FT
Código 5901215
EAN 4012197394509



Código / Tipo
5901215 / LV FT
PLAZO DE ENTREGA BAJO CONSULTA
Ud. mín. envase: 20 Unidad
20Unidad
Unidad
Descripción
Unión recta para conectar perfiles para sistemas fotovoltaicos de superficie plana. Fijación con tornillo de cabeza hexagonal M10 preinstalado, tamaño de llave 17 mm.
Datos técnicos
Dimensiones
| Ancho | 200 mm |
|---|---|
| Altura | 74,5 mm |
Datos técnicos
| Ajustable | no |
|---|---|
| Profundidad | 35 mm |
| Dimensión | 35x74,5x200 |
| Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Versión elemento de fijación y conexión fotovoltaico | Unión recta |
| With module earthing | no |
| Serie de productos | Magic PV Field |
Datos medioambientales
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 2,0017 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 2,0017 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
TP 1000 FT
5900500
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1010 FT
5900502
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1020 FT
5900504
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1030 FT
5900506
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1040 FT
5900508
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TP 1050 FT
5900510
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900500
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1000 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900502
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1010 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad

Código 5900504
Perfil para montaje de módulos FV, instalación en sueloTipo
TP 1020 FT
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Código
LV FT
5901215
LV FT
Código
5901215