Tornillo de fijación, KRS 6x30
Tipo KRS 6x30
Código 3498100
EAN 4012195850069



Código / Tipo
3498100 / KRS 6x30
Ud. mín. envase: 200 Unidad
200Unidad
Unidad
Descripción
Tornillo con nervaduras de fresado especiales para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con S, para la fijación de abrazaderas de cable en el canal.
Datos técnicos
Dimensiones
| Medida L | 30 mm |
|---|---|
| Medida d | 6 mm |
| Medida D | 11,6 mm |
Datos técnicos
| Diámetro de rosca ST | 6 |
|---|---|
| Forma de la cabeza | Otros |
| Sistema roscado | Torx |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 6x30 |
| Superficie | Galvanizado, pasivado transparente |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Código
KRS 6x30
3498100
KRS 6x30
Código
3498100