Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Canalización de protección contra el fuego
/
Canal de protección contra el fuego de hormigón PYROLINE® Con S
/
…
/
Accesorios

Accesorios

Filtro

Clasificación

Material

20 Artículo

  (49 Modelos)
2 ModelosPieza doble para conducto de protección contra incendios PYROLINE® Con
4 ModelosSet de unión
Código 7215500 | EAN 4012196888214Mortero para canal de protección contra incendios
4 ModelosEscuadra para pared y perfil AW 15 FT
Código 6416446 | EAN 4012196229277Pieza distanciadora FT
Código 6418250 | EAN 4012196437474Tornillo de cabeza hexagonal M10 F
Código 7214734 | EAN 4012196591398Etiqueta rotulable
Código 7215395 | EAN 4012195077923Adaptador de varilla roscada E30
11 ModelosPerfil colgante US 3 FT
3 ModelosPerfil US 3 FS
Código 6338458 | EAN 4012195668039Tapón protector
Código 3141209 | EAN 4012195253396Varilla roscada G 1000
Código 3400107 | EAN 4012195298212Tuerca hexagonal DIN 934 G
Código 3402096 | EAN 4012195300137Arandela
Código 6062033 | EAN 4012195694489Tabique separador 45 FS
Código 6062114 | EAN 4012195694571Tabique separador 85 FS
Código 3498100 | EAN 4012195850069Tornillo de fijación, KRS 6x30
3 ModelosPlaca identificativa para instalación eléctrica
2 ModelosCinta selladora
8 ModelosToma de corriente para pared

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV