Tapa y marco para tubo, RKF, tamaño nominal 350-3, acero inoxidable

Tipo RKF3 V3 10
Código 7409412
EAN 4012195869344
Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa y marco con orificio para tubo, para UZD350-3. Apropiados para el montaje de mecanismos en pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. El tubo no viene incluido.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Medida A424 mm
Medida B388 mm
Medida C382 mm
Medida h10 mm

Datos técnicos

Espesor del revestimiento del suelo8 mm
Cuidados del suelohúmedo
Modelo de salida de cableTubo
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP44
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 3.000 N
Conforme a ROHSsí
Dimensión383x383x10
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRKF

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate33,2564 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)33,2564 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
TUK2 GV

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
TUK2 V

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
TUK2 G4

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKF3 V3 10
Código
7409412
Espesor del revestimiento del suelo
8
Medida h
10
RKF3 V3 15
Código
7409414
Espesor del revestimiento del suelo
13
Medida h
15
RKF3 V3 20
Código
7409416
Espesor del revestimiento del suelo
18
Medida h
20
RKF3 V3 25
Código
7409418
Espesor del revestimiento del suelo
23
Medida h
25
RKF3 V3 30
Código
7409420
Espesor del revestimiento del suelo
28
Medida h
30