Tapa y marco para tubo, RKF, tamaño nominal 250-3, acero inoxidable
Tipo RKF3 V2 10
Código 7409402
EAN 4012195869269



Código / Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Caja de marco para tubo, para UZD250-3, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores. El tubo no viene incluido.
Datos técnicos
Dimensiones
| Medida A | 324 mm |
|---|---|
| Medida B | 288 mm |
| Medida C | 282 mm |
| Medida h | 10 mm |
Datos técnicos
| Espesor del revestimiento del suelo | 8 mm |
|---|---|
| Cuidados del suelo | húmedo |
| Modelo de salida de cable | Tubo |
| Número de salidas de cable | 1 |
| Soportes para alojar cajas portamecanismos | no |
| Grado de protección (IP) mientras se está utilizando | IP20 |
| Grado de protección (IP) si no se está utilizando | IP44 |
| Carga vertical, superficie pequeña | hasta 3.000 N |
| Carga vertical, superficie grande | hasta 3.000 N |
| Conforme a ROHS | sí |
| Dimensión | 283x283x10 |
| Material | Acero inoxidable 1.4301 |
| Serie de productos | RKF |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 18,5531 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 18,5531 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
TUK2 GV
7428140
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TUK2 V
7428141
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
TUK2 G4
7428142
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
TUK2 GV
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
TUK2 V
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Tipo
TUK2 G4
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
Código
RKF3 V2 10
8
10
7409402
RKF3 V2 15
13
15
7409404
RKF3 V2 20
18
20
7409406
RKF3 V2 25
23
25
7409408
RKF3 V2 30
28
30
7409410
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKF3 V2 10
Código
7409402
Espesor del revestimiento del suelo
8
Medida h
10
RKF3 V2 15
Código
7409404
Espesor del revestimiento del suelo
13
Medida h
15
RKF3 V2 20
Código
7409406
Espesor del revestimiento del suelo
18
Medida h
20
RKF3 V2 25
Código
7409408
Espesor del revestimiento del suelo
23
Medida h
25
RKF3 V2 30
Código
7409410
Espesor del revestimiento del suelo
28
Medida h
30