Perfiles

26 Artículo

  (85 Modelos)
3 ModelosPerfil CL2008, ranura de 11 mm, perforado, seccionable
Código 1106627 | EAN 4012195040095Perfil CL2008, ranura de 11 mm, perforado
Código 1106628 | EAN 4012195627104Perfil CL2008, ranura de 11 mm, A2, perforado
Código 1105124 | EAN 4012195039433Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego
Código 1105125 | EAN 4012195627098Perfil CL2008, ranura de 11 mm, A2, no perforado
2 ModelosPerfil CL2510, ranura de 11 mm, ciego
2 ModelosPerfil CL2712, ranura de 12 mm, perforado
2 ModelosPerfil CL2712, ranura de 12 mm, ciego
3 ModelosClavo de acero G
9 ModelosPerfil CM3015, ranura de 16 mm, FT, perforado
Código 1110002 | EAN 4012195053897Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FS, perforado
2 ModelosPerfil CM3015, ranura de 16 mm
Código 1110004 | EAN 4012195042075Perfil CM3015, ranura de 16 mm, FS, no perforado
11 ModelosPerfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado
9 ModelosCasquillo de inyección metálico
9 ModelosPerfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado
9 ModelosPerfil CM3518, ranura de 17 mm, FT, perforado
4 ModelosPerfil CM3518, ranura de 17 mm, perforado, negro
2 ModelosPerfil CML3518, ranura de 17 mm, FS, perforado
2 ModelosPerfil CM3518, ranura de 17 mm, FT, perforado
2 ModelosPerfil CMS3518, ranura de 17 mm, FS, perforado
2 ModelosPerfil CML3518, ranura de 17 mm, FT, perforado
2 ModelosPerfil CM3518, ranura de 17 mm, A2, perforado
Código 1108123 | EAN 4012195040811Perfil CL2510, ranura de 11 mm, FS, perforado
Código 1111640 | EAN 4012196255764Perfil CL2518, ranura de 17 mm, FS, perforado
2 ModelosPerfil de anclaje AML3518P, ranura de 16,5 mm, FT, perforaciones redondas