Perfil CL2510, ranura de 11 mm, FS, ciego

Tipo CL2510UP2000FS
Código 1107127
EAN 4012195040453
Código / Tipo
Longitud
Ancho
Altura
Grosor del material
Superficie

Ud. mín. envase: 2 m

m

Descripción

Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.

sin perforar, no se puede romper.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Ancho de ranura 11 mm
  • Abrazadera sobre perfil en C con ancho de ranura 11-12 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho25 mm
Altura10 mm
Medida L2000 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Ancho de ranura11 mm
Grosor del material1 mm
Statischer Wert A0,52 cm²
Statischer Wert ly0,08 cm⁴
Statischer Wert lz0,44 cm⁴
Statischer Wert Wy0,13 cm³
Statischer Wert Wz0,35 cm³
Forma de perfilC = perfil
Tipo de perforaciónSin
Con perforaciónno
Seccionableno
Con dentadono
Paquete50 m
VersiónPerfil simple
Conforme a ROHSsí
Dimensión2000x25x10
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosSistema de perfiles

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,9251 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)0,9251 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Superficie
CL2510UP2000BK
Código
1107038
Longitud
2000
Ancho
25
Altura
10
Grosor del material
1
Superficie
Pulido
Material
Acero
CL2510UP2000FS
Código
1107127
Longitud
2000
Ancho
25
Altura
10
Grosor del material
1
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero