Perfil CL2008, ranura de 11 mm, ciego

Tipo CL2008UP2000FS
Código 1105124
EAN 4012195039433
Código / Tipo
1105124 / CL2008UP2000FS
Longitud
2000 mm
Ancho
20 mm
Altura
8 mm
Grosor del material
0,75 mm
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero

Ud. mín. envase: 2 m

m

Descripción

Perfil en C para cargas ligeras de cableado, en combinación con abrazaderas para conducciones múltiples o abrazaderas sobre perfil con patillas tipo N. También se utiliza en el montaje de armarios de distribución.

sin perforar, no se puede romper.

  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Ancho de ranura 11 mm
  • Abrazadera sobre perfil en C con ancho de ranura 11-12 mm.
  • Huella de CO₂ (PCF)

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho20 mm
Altura8 mm
Medida L2000 mm

Datos técnicos

Mantenimiento de funciónno
Ancho de ranura11 mm
Grosor del material0,75 mm
Statischer Wert A0,3 cm²
Statischer Wert ly0,03 cm⁴
Statischer Wert lz0,17 cm⁴
Statischer Wert Wy0,03 cm³
Statischer Wert Wz0,17 cm³
Forma de perfilC = perfil
Tipo de perforaciónSin
Con perforaciónno
Seccionableno
Con dentadono
Paquete50 m
VersiónPerfil simple
Conforme a ROHSsí
Dimensión2000x20x8
SuperficieGalvanizado en banda
MaterialAcero
Serie de productosSistema de perfiles

Datos medioambientales

Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate0,5181 kg CO2e / 1 Metro
CO₂ Footprint (GWP)0,5181 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitMetro
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema

Código 1147016

Tuerca deslizante
Tipo
CL20SN M6 ZL

Ud. mín. envase: 100 Unidad

Unidad

Código 1148012

Tornillo de gancho
Tipo
CL20HB M6x25 ZL

Ud. mín. envase: 50 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

CL2008UP2000FS
Código
1105124
Longitud
2000
Ancho
20
Altura
8
Grosor del material
0,75
Superficie
Galvanizado en banda
Material
Acero