Distribución principal
Filtro
Clasificación
Número de polos
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]
Estructura de red
Autorizaciones
Longitud
Ancho
Altura
47 Artículo
(82 Modelos)
Placa de fibra de vidrio

Unión recta RF50 FS

Descargador combinado - MCF38-NAR-TNC

Descargador combinado - MCF50-NAR-TT

Descargador combinado - MCF75-NAR-TNC

Descargador combinado - MCF100-NAR-TT

Descargador combinado Compact - MCF75

LightningController Compact - MCF100

Descargador combinado 1 polo

Descargador combinado unipolar con indicación de funcionamiento

Descargador combinado 1 polo NPE

Descargador combinado 3 polos

Descargador combinado 3 polos con indicación de funcionamiento

Descargador combinado 3 polos + NPE

Descargador combinado 3 polos + NPE con indicación de funcionamiento

Descargador combinado V25 de 3 polos + NPE con señalización acústica

CombiController V25

Coordinated Lightning Controller MCD 50-B-OS-320

Supresor de sobretensiones 1 polo + NPE

Supresor de sobretensiones 1 polo + NPE con señalización a distancia

Supresor de sobretensiones 3 polos con señalización a distancia

Descargador de corriente de rayos 3 polos

Supresor de sobretensiones 3 polos

Descargador combinado V25 de 3 polos 280 V con indicación acústica

Descargador combinado V25 de 1 polo + NPE 280 V con señalización remota

Descargador combinado V25 de 4 polos + NPE 280 V con señalización remota

Descargador combinado V50, de 1 polo+NPE 280 V

Descargador combinado V25, de 1 polo 280 V

Descargador combinado V50, de 1 polo con señalización remota 385 V

Descargador combinado V50, de 1 polo con señalización remota 385 V