Descargador combinado 3 polo + NPE
Tipo V50-B+C 3+NPE
Código 5093654
EAN 4012195425120



Código / Tipo
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Descargador combinado, de corriente de rayo y sobretensiones, tipo 1+2 según DIN EN 61643-11.
• Para la conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 12,5 kA (10/350) por polo y de 50 kA (10/350) en total
• Universal, adecuado para sistemas TN y TT
• Con zócalo multibase con bornes de conexión múltiples
• Unidad completa, compuesta de parte activa y de zócalo, premontada y lista para conectar
• Descargador enchufable con dispositivo seccionador dinámico
• Con indicación visual de funcionamiento
• Nivel de protección < 1,3 kV
• Descargador con varistores de óxido de cinc, encapsulado y sin gaseo para utilizar en cuadros de distribución
• Conexiones marcadas
Aplicación: conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas en edificios que también cuenten con protección externa contra rayos de las clases III y IV y en cuadros de distribución convencionales.
* Completo = Parte activa y zócalo
• Para la conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo de 12,5 kA (10/350) por polo y de 50 kA (10/350) en total
• Universal, adecuado para sistemas TN y TT
• Con zócalo multibase con bornes de conexión múltiples
• Unidad completa, compuesta de parte activa y de zócalo, premontada y lista para conectar
• Descargador enchufable con dispositivo seccionador dinámico
• Con indicación visual de funcionamiento
• Nivel de protección < 1,3 kV
• Descargador con varistores de óxido de cinc, encapsulado y sin gaseo para utilizar en cuadros de distribución
• Conexiones marcadas
Aplicación: conexión equipotencial de protección contra descargas atmosféricas en edificios que también cuenten con protección externa contra rayos de las clases III y IV y en cuadros de distribución convencionales.
* Completo = Parte activa y zócalo
Datos técnicos
Datos técnicos
| Número de polos | 3 |
|---|---|
| Estructura de red | Otros |
| Con riesgo de emisión de chispas | no |
| Señalización en el dispositivo | Visual |
| Clase de protección | IP20 |
| Tensión máxima de funcionamiento (N-PE) | 255 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N] | 30 kA |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE] | 50 kA |
| Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total] | 50 kA |
| Señalización remota | no |
| Tensión nominal CA (50 / 60 Hz) | 230 V |
| Fusible previo integrado | no |
| Corriente de impulso de rayo (10/350 μs) | 12,5 kA |
| Nivel de protección [L-N] | ≤1,3 |
| Máxima tensión de funcionamiento CA | 280 V |
| Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) | 30 kA |
| Modelo de polos | 3 |
| Modo de montaje | Raíl simétrico 35 mm |
| Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red | 125 |
| Versión | 3+NPE |
| Estructura de red CC | no |
| Estructura de red IT | no |
| Estructura de red TN | sí |
| Estructura de red TN-C | no |
| Estructura de red TN-C-S | sí |
| Estructura de red TN-S | sí |
| Estructura de red TT | sí |
| Estructura de red otros | no |
| Conforme a ROHS | exento |
| Temperatura de servicio mín. | -40 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 80 °C |
| SPD según IEC 61643-1 | clase I+II |
| Clasificación según la norma EN 61643-11 | Tipo 1+2 |
| LPZ | 0→2 |
| Máxima corriente de descarga (8/20 μs) | 50 kA |
| Tiempo de reacción | <25 ns |
| Máx. protección previa por fusibles | 125 A |
| Rango de temperatura | -40 °C |
| Rango de temperatura máx. | 80 °C |
| Dimensión | 280V |
Posibilidades de conexión
| Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total] | 50 kA |
|---|---|
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín. | 2,5 mm² |
| Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx. | 35 mm² |
Datos medioambientales
| Embalaje sin plástico | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,7832 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,7832 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-21T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Clase de protección
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos
Código
V50-B+C 1+NPE
IP20
280
1+N/PE
5093653
V50-B+C 3+NPE
IP20
280
3
5093654
Modelo de polos
V50-B+C 1+NPE
Código
5093653
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
280
Modelo de polos
1+N/PE
V50-B+C 3+NPE
Código
5093654
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
280
Modelo de polos
3