Descargador combinado 3 polo + NPE con señalización remota

Tipo V50-B+C 3+NPE+FS
Código 5093662
EAN 4012195425137
Código / Tipo
Máxima tensión de funcionamiento CA
Modelo de polos

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Descargador combinado, de corriente de rayo y sobretensiones, tipo 1+2 según DIN EN 61643-11.


• Para conexión equipotencial de protección contra rayos según VDE 0185-305 (IEC 62305)
• Capacidad de descarga de corriente de rayo 12,5 kA (10/350)
• Universalmente adecuado para sistemas TN y TT
• Con parte inferior multibase con bornes multiconexión
• Unidad completa, compuesta de parte superior e inferior, premontada y lista para la conexión
• Pararrayos, enchufable con dispositivo de desconexión dinámica
• Con pantalla de función óptica
• Nivel de protección <1,3 kV
• Pararrayos de varistores de óxido de zinc encapsulados y no soplantes para uso en carcasas de distribuidores
• Conexiones marcadas
• Variante FS con contacto de señalización remota (contacto de cierre libre de potencial)

Aplicación: Compensación de potencial de protección contra rayos en edificios también con protección externa contra rayos de clase III y IV y en carcasas de distribuidores comerciales.
* Completo = Parte activa y zócalo
  • 5 años de garantía
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Conformidad EurAsian
  • Dispositivo de protección combinada del tipo 1 y 2
  • Transición entre las zonas LPZ 0 a 2.
  • Zócalo multibase
  • Señalización remota
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico

Datos técnicos

Datos técnicos

Número de polos3
Estructura de redOtros
Con riesgo de emisión de chispasno
Señalización en el dispositivoVisual
Clase de protecciónIP20
Tensión máxima de funcionamiento (N-PE)255 V
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [L-N]30 kA
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs) [N-PE]50 kA
Corriente de impulso tipo rayo (10/350) [total]50 kA
Señalización remotasí
Tensión nominal CA (50 / 60 Hz)230 V
Fusible previo integradono
Corriente de impulso de rayo (10/350 μs)12,5 kA
Nivel de protección [L-N]≤1,3
Máxima tensión de funcionamiento CA280 V
Intensidad nominal de descarga (8/20 µs)30 kA
Modelo de polos3+N/PE
Modo de montajeRaíl simétrico 35 mm
Máx. protección contra sobrecorrientes del lado de la red125
Versión3 + NPE + FS
Estructura de red CCno
Estructura de red ITno
Estructura de red TNsí
Estructura de red TN-Cno
Estructura de red TN-C-Ssí
Estructura de red TN-Ssí
Estructura de red TTsí
Estructura de red otrosno
Conforme a ROHSexento
Temperatura de servicio mín.-40 °C
Temperatura de servicio máx.80 °C
SPD según IEC 61643-1clase I+II
Clasificación según la norma EN 61643-11Tipo 1+2
LPZ0→2
Máxima corriente de descarga (8/20 μs)50 kA
Tiempo de reacción<25 ns
Máx. protección previa por fusibles125 A
Rango de temperatura-40 °C
Rango de temperatura máx.80 °C
Dimensión280V

Posibilidades de conexión

Corriente de impulso de descarga (8/20 µs) [total]50 kA
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) mín.2,5 mm²
Sección transversal de conductor rígido (unifilar/multifilar) máx.35 mm²

Datos medioambientales

Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate1,8227 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)1,8227 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-21T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (4)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)

Modelos

Modelo de polos
V50-B+C 1+NPE+FS
Código
5093661
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
280
Modelo de polos
1+N/PE
V50-B+C 3+NPE+FS
Código
5093662
Clase de protección
IP20
Máxima tensión de funcionamiento CA
280
Modelo de polos
3+N/PE