Taco metálico

36 Artículo

  (91 Modelos)
Código 3498204 | EAN 4012195964100Anclaje para protección contra incendios MMS-plus
2 ModelosAnclaje para protección contra incendios MMS-plus
Código 3498272 | EAN 4012196559640Anclaje protector de incendios MMS 7,5
Código 3498160 | EAN 4012196842681Anclaje de cabeza avellanada MMS-plus F 7,5x80
Código 3498261 | EAN 4012196559664Tornillo de anclaje MMS-plus MS 7,5x50 con cabeza roscada contra el fuego
Código 3498264 | EAN 4012196559671Tornillo de anclaje MMS-plus ST 6x55 con rosca
2 ModelosTornillo de anclaje MMS-plusl
5 ModelosTaco OBO G
3 ModelosTaco OBO
Código 3483214 | EAN 4012195418191Taco para panel de yeso
Código 3483239 | EAN 4012195418207Tornillo encartonado
3 ModelosTaco de expansión de latón
2 ModelosTaco para hormigón poroso 6
Código 3481611 | EAN 4012195442936Taco abatible
Código 3481662 | EAN 4012195432852Taco abatible
Código 3481778 | EAN 4012195432975Taco abatible
3 ModelosTornillo Sprint, con ranura en cruz
4 ModelosTornillo Sprint, con ranura en cruz
2 ModelosTornillo Sprint, con ranura en cruz
2 ModelosHerramienta de presión de marcado estándar para anclaje de impacto
2 ModelosTaco roscado con tuerca M6
Código 3133230 | EAN 4012195250579Taco roscado con rosca M8
2 ModelosAnclaje hexagonal MMS-plus SS, con arandela prensada, tamaño 10
2 ModelosAnclaje hexagonal MMS-plus, con arandela prensada, tamaño 12
Código 3497600 | EAN 4012196652297Taco de hormigón poroso con rosca exterior M6
Código 3497608 | EAN 4012196652365Taco de hormigón poroso con rosca exterior M8
Código 3497616 | EAN 4012196652426Taco de hormigón poroso con rosca exterior M10
7 ModelosBolt tie FAZ II P
Código 3498978 | EAN 4012197507299Anclaje con perno FAZ II P A4
3 ModelosBolzenanker FAZ II P A5