Anclaje protector de incendios MMS 7,5

Tipo MMS+ P 7.5x80
Código 3498272
EAN 4012196559640
Código / Tipo
3498272 / MMS+ P 7.5x80
Longitud
80 mm
Tamaño
7,5 x 80
Sistema roscado
Torx
Diámetro del orificio mín.
6 mm
Longitud del taco
80 mm
Diámetro de la cabeza
14,5 mm

Ud. mín. envase: 50 Unidad

Unidad

Descripción

Tornillo de anclaje con cabeza redonda contra el fuego para el montaje directo sin tacos. Propulsión T30, orificio 5 mm. Taco probado según ETAG 001 - parte 3. Clase de resistencia contra el fuego hasta R120 para hormigón y mampostería. Capacidades de carga probadas bajo exposición al fuego hasta la clase de resistencia R120.
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Anclaje espárrago de protección contra el fuego
  • Tornillo Torx

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud80 mm
Medida L80 mm

Datos técnicos

endurecidosí
Tamaño7,5 x 80
Espesor de apriete25 mm
Diámetro de rosca ST7,5
Forma de la cabezaOtros
Sistema roscadoTorx
Conforme a ROHSsí
Diámetro del orificio mín.6 mm
Profundidad del agujero85 mm
Longitud del taco80 mm
Diámetro de la cabeza14,5 mm
Dimensión7,5x80mm
Superficieelectrozincado
MaterialAcero
Colorzinc
Fire resistance class EN 13501-1R30, R60, R90, R120

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (5)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

MMS+ P 7.5x80
Código
3498272
Longitud
80
Tamaño
7,5 x 80
Sistema roscado
Torx
Diámetro del orificio mín.
6
Longitud del taco
80
Diámetro de la cabeza
14,5