Tornillo de anclaje MMS-plus I 7,5x40
Tipo MMS+ I 7.5x40
Código 3498266
EAN 4012196710881



Código / Tipo
Tamaño
Diámetro del orificio mín.
Longitud del taco
Ud. mín. envase: 40 Unidad
40Unidad
Unidad
Descripción
Tornillo de anclaje con cabeza redonda contra el fuego para el montaje directo sin tacos. El manguito roscado combinado puede alojar varillas roscadas M8 y M10.
Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades de carga probadas bajo exposición al fuego hasta la clase de resistencia R120.
Producto de construcción con marcado CE probado de acuerdo con EAD con Evaluación Técnica Europea (ETA) y prueba de aplicabilidad. Capacidades de carga probadas bajo exposición al fuego hasta la clase de resistencia R120.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 40 mm |
|---|---|
| Medida L | 40 mm |
Datos técnicos
| Diámetro | 7,5 mm |
|---|---|
| Rosca | M8/M10 |
| endurecido | sí |
| Tamaño | 7,5x40 |
| Con brida | sí |
| Ancho de llave | 13 |
| Diámetro de rosca ST | 7,5 |
| Forma de la cabeza | Hexagonal (hexagonal) |
| Sistema roscado | Hexagonal (hexagonal) |
| Conforme a ROHS | sí |
| Diámetro del orificio mín. | 6 mm |
| Profundidad del agujero | 45 mm |
| Par de giro | 120 Nm |
| Longitud del taco | 33,5 mm |
| Dimensión | 7,5x40 |
| Superficie | electrozincado |
| Material | Acero |
| Color | zinc |
| Modelo anclaje | Rosca interior |
| Dispositivo de fijación anclaje | Otros |
| Sistema roscado anclaje | Hexágono exterior |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (3)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Imágenes del producto (2)
Modelos
Tipo
Tamaño
Ancho de llave
Diámetro del orificio mín.
Longitud del taco
Código
MMS+ I 7.5x40
7,5x40
13
6
33,5
3498266
MMS+ I 7.5x60
7,5x60
13
6
53,5
3498268
Tamaño
Longitud del taco
MMS+ I 7.5x40
Código
3498266
Tamaño
7,5x40
Ancho de llave
13
Diámetro del orificio mín.
6
Longitud del taco
33,5
MMS+ I 7.5x60
Código
3498268
Tamaño
7,5x60
Ancho de llave
13
Diámetro del orificio mín.
6
Longitud del taco
53,5