Marco de altura regulable para cargas pesadas, ciego, RKRSL, tamaño nominal R9, acero inoxidable

Tipo RKR2 9SL2 V2 20
Código 7409112
EAN 4012195868378
Código / Tipo
Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Tapa y marco redondos para cargas pesadas, versión ciega, de tamaño R9, para practicar una abertura de revisión en sistemas de canalización y en suelos técnicos y huecos, para pavimentos que precisan una limpieza en seco o con agua. Clase de carga 2 hasta 20 kN. Sólo son apropiados para pavimentos pulidos.


Caja de alta resistencia ajustable en altura con cuerpo de tubo con una capacidad de carga de 2 a 20 kN, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45.
Caja para cargas pesadas redonda nivelable como caja ciega para crear abertura para revisiones. Para la instalación en sistemas de canalización, suelos técnicos y suelos huecos en suelos que requieren limpieza en seco o con agua, en zonas interiores. Clase de carga 2 hasta 20 kN.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Datos técnicos

Altura del piso mín.105 mm
Altura del piso máx.155 mm
Espesor del revestimiento del suelo20 mm
Margen de nivelación mín.105 mm
Margen de nivelación máx.155 mm
Número de dispositivos instalables0
Desacoplableno
Diámetro de montaje305
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del suelohúmedo
Profundidad de montaje105 mm
Modelo de salida de cableSin salida de cable
Soportes para alojar cajas portamecanismossí
Grado de protección código IKIK10
Clase de carga pesada20 kN (OBO SL2)
Tipo de sistema de montajeUT4
Modelo para carga pesadasí
Tamaño nominal para unidades portamecanismosR9
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP00
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP44
Versiónredondo
Conforme a ROHSexento
DimensiónØ305mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRKR

Dimensiones

Medida h105 mm

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate22,842 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)22,842 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
RK NEV2 110

Ud. mín. envase: 1 Unidad de embalaje

Unidad de embalaje

Tipo
SRS 4

Ud. mín. envase: 4 Unidad

Unidad

Tipo
SK RKR9

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (2)
Declaraciones (2)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Altura del piso mín.
Altura del piso máx.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKR2 9SL2 V2 20
Código
7409112
Altura del piso mín.
105
Altura del piso máx.
155
Espesor del revestimiento del suelo
20
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R9
Medida h
105
RKR2 9SL2 V2 25
Código
7409114
Altura del piso mín.
109
Altura del piso máx.
159
Espesor del revestimiento del suelo
25
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
R9
Medida h
109