Conjunto portamecanismos GES4M-2 con asidero

Tipo GES4M-2 10U
|
Código 7405191
|
EAN 4012196028726
Código / Tipo
7405191 / GES4M-2 10U
Espesor del revestimiento del suelo
5 mm

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Unidad portamecanismos con asidero para hasta 6 dispositivos individuales Modul 45 en 2 soportes universales UT3, para su uso en sistemas de canalización y suelos de sistema en interiores.
Escalera de encaje de plancha de acero galvanizado. El grosor del revestimiento del suelo está ajustado a 5 mm y puede ajustarse a 10 mm si es necesario.
Conjunto portamecanismos con asidero, 2 compartimentos, cubeta MT4. Pueden instalarse 2 tapas ciegas APMT2.

Se pueden instalar hasta 4 mecanismos con placa central de 50.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud222 mm
Ancho222 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.78 mm
Espesor del revestimiento del suelo5 mm
Adecuado para canalización bajo pavimento
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimentono
Número de dispositivos instalables6
Posibilidad de instalar una juntano
Longitud, dimensiones de montaje201 mm
Ancho, dimensiones de montaje201 mm
Longitud, dimensiones exteriores222 mm
Ancho, dimensiones exteriores222 mm
Apropiado para canal bajo suelo
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnico
Apropiado para instalación de suelo técnico
Cuidados del sueloseco
Modelo del marcomarco protector de moqueta ,
Número de cajas portamecanismos2
Apropiado para limpieza con aguano
Profundidad de montaje78 mm
Con entalladura para revestimiento de suelo
Marco para revestimiento del suelo
Modelo de salida de cableSalida de cable giratoria
Soportes para alojar cajas portamecanismos
Grado de protección código IKIK10
Tipo de sistema de montajeMT3 / GB2
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismos4
AutorizacionesVDE
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP10
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 5.000 N
VersiónCuadrado
Mecanismo de aperturaAsidero
Conforme a ROHS
Rango de sujeción D mín.3 mm
Rango de sujeción D máx.61 mm
Dimensión223x223x70
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Espesor máx. del revestimiento del suelo10 mm
Serie de productosGES

Datos medioambientales

15,4339 kg CO2e / 1 UnidadHuella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate
Embalaje totalmente de cartón reciclado
Embalaje sin plástico
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate15,4339 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)15,4339 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema

Código 7407536

Prolongación ranurada
Tipo
GES RV

Ud. mín. envase: 2 Unidad

Unidad

Tipo
MTM 2C

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
MTU 2

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (3)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (2)

Modelos

GES4M-2 10U
Código
7405191
Espesor del revestimiento del suelo
5