Conjunto de tapa y marco con altura regulable, desacoplable para tubo, RKFNUZD3, acero inoxidable

Tipo RKFN2UZD3 9VS20
Código 7409378
EAN 4012195869146
Código / Tipo
Altura del piso mín.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Caja
de nivelación de tamaño nominal 9, desacoplado del suelo, para tubo, para el montaje de dispositivos de instalación en suelos secos o húmedos en interiores, para montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, en cada caso en combinación con una tapa de montaje DUG./9 o en UGD250-3/9 o UGD350-3/9. S:0 El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo.
Caja de nivelación con tubo, de 3 pasos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas de protección APMT5. Para la instalación de 3 soportes universales UT3 para 9 mecanismos individuales con anillo/estribo de soporte o 12 tomas Modul 45. El tubo no viene incluido.
Caja nivelable y desacoplada del suelo del tamaño nominal 9, para tubo, para el montaje de sistemas de instalación en suelos que requieren limpieza en seco o con agua en zonas interiores, para el montaje en cajas bajo suelo UZD250 o UZD350, cada una en combinación con una tapa de montaje DUG../9. El montaje se efectúa mediante ángulos de nivelación (pedir por separado) en el perfil del marco de aluminio de las cajas bajo suelo.

Caja nivelable para tubo, 3 compartimentos. Pueden instalarse 3 tapas ciegas APMT5. El tubo no viene incluido.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje sin plástico
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud243 mm
Ancho243 mm
Altura90 mm
Medida h90 mm

Datos técnicos

Altura del piso mín.105 mm
Espesor del revestimiento del suelo20 mm
Número de dispositivos instalables12
Desacoplablesí
Longitud, dimensiones de montaje244 mm
Ancho, dimensiones de montaje244 mm
Apropiado para montaje en suelo hueco / técnicosí
Apropiado para instalación de suelo técnicosí
Cuidados del suelohúmedo
Profundidad de montaje105 mm
Modelo de salida de cableTubo
Número de salidas de cable1
Soportes para alojar cajas portamecanismosno
Grado de protección código IKIK10
Tipo de sistema de montajeUT4
Modelo para carga pesadano
Tamaño nominal para unidades portamecanismos9
AutorizacionesVDE
Grado de protección (IP) mientras se está utilizandoIP20
Grado de protección (IP) si no se está utilizandoIP44
Carga vertical, superficie pequeñahasta 3.000 N
Carga vertical, superficie grandehasta 3.000 N
VersiónCuadrado
Conforme a ROHSsí
Dimensión243x243mm
MaterialAcero inoxidable 1.4301
Serie de productosRKFN

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Embalaje sin plásticosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate20,5204 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)20,5204 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
NW 350-3 QK

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Tipo
TUK2 GV

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (2)
Catálogos y folletos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (3)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Altura del piso mín.
Espesor del revestimiento del suelo
Medida h
RKFN2UZD3 9VS20
Código
7409378
Altura del piso mín.
105
Espesor del revestimiento del suelo
20
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Medida h
90
RKFN2UZD3 9VS25
Código
7409380
Altura del piso mín.
110
Espesor del revestimiento del suelo
25
Tamaño nominal para unidades portamecanismos
9
Medida h
95