Página de inicio

Productos

OBO Global
/
Productos
/
Canal portamecanismos y columnas
/
Canales portamecanismos
/
Canal de instalación de dispositivos de aluminio SIGNA Style VDE
/
…
/
Canal de instalación Signa Style, altura 70

Canal de instalación Signa Style, altura 70

Filtro

Clasificación

Ancho

3 Artículo

  (3 Modelos)
Código 6133260 | EAN 4012196735280Canal portamecanismos Signa Style, ancho de canal 110, altura de canal 70
Código 6133262 | EAN 4012196735303Canal portamecanismos Signa Style, ancho de canal 170, altura de canal 70
Código 6133261 | EAN 4012196735297Canal portamecanismos Signa Style, ancho de canal 130, altura de canal 70

Contacto

¿Tiene alguna pregunta, propuesta o crítica? 
¡Estamos encantados de ayudarle!

Formulario de contacto

OBO Worldwide

Estamos a su disposición en todo el mundo. 
Aquí encontrará un resumen de todos los contactos de OBO en todo el mundo.

Descúbralo ahora

Redes sociales

¡Póngase en contacto con nosotros a través de las redes sociales!

OBO Bettermann - Building Connections

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Aplicaciones

Energía fotovoltaicaEnergía eólicaCentros de datosEdificios comerciales y residencialesArquitectosIndustria alimentariaAutomoción

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Área clientes

OBO ConstructService@OBOBIM@OBOMyOBOCentro de pruebas BET

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Conocimiento

GuíaMedios de comunicaciónDescargas

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Empresa

Quiénes somosSostenibilidadFerias comercialesNoticiasReferencias de clientes

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Contacto

Cómo encontrarnosFormulario de contactoOBO internacional

Atención al cliente

Número de teléfono:

+49 (0)2373 89-1700

Correo electrónico:

export@obo.de
Horario de apertura:
Lu. - Ju.: 7:30 - 17:00 (CET)
Vi.: 7:00 - 15:00 (CET)

Región e idioma

xi flag

Global – Español

Modificar
Aviso legal|Declaración de protección de datos|Sistema de denuncia de irregularidades|Configuración de privacidad|Aviso general sobre privacidad|Condiciones de Venta|Normas de convivencia|Condiciones de garantía PV