Canal portamecanismos Signa Style, ancho de canal 130, altura de canal 70

Tipo BRA 70130 EL
Código 6133261
EAN 4012196735297
Código / Tipo
6133261 / BRA 70130 EL
Longitud
2000 mm

Ud. mín. envase: 2 m

m

Descripción

Canal portamecanismos con perforación en el suelo apto para montaje en pared directo o sobre consolas. Se pueden suministrar otros colores RAL bajo demanda. Las superficies visibles de los canales portamecanismos están laminadas.
Nota: En el caso de canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio, no se pueden evitar ligeras diferencias en la tonalidad del color, debidas a la dispersión admisible debida al material y al proceso ( según DIN 17 611). Opcionalmente le recomendamos el recubrimiento por pulverización en color RAL 9006 (aluminio blanco).

La tapa se debe pedir por separado.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud2000 mm
Ancho130 mm
Altura70 mm

Datos técnicos

Perforación de montaje en el suelosí
Sección efectiva7350 mm²
Libre de halógenossí
Número de paredes separadoras de quita y pon1
Retenedor para cableno
Hoja protectorasí
Conector para canalno
Clase de protecciónIP30
Simétricono
Forma rectangularsí
Número de tapas1
Modelo pared posterior (interior)Carril DIN continuo
Tipo de montaje de las tapasinterior
Grado de protección código IKIK07
Tapa suministradano
Conforme a ROHSsí
Orificios de la basecon orificios en la base
Ancho de la parte superior79 mm
Rango de temperatura-5 °C
Rango de temperatura máx.60 °C
Dimensión70x130x2000
SuperficieAnodizado
MaterialAluminio
Coloraluminio
Tratamiento antibacterianono
Serie de productosEstilo Signa

Accesorios

Accesorios del sistema
Tipo
BRA KS

Ud. mín. envase: 100 Unidad

Unidad

Tipo
BRK GD gr

Ud. mín. envase: 10 Unidad

Unidad

Tipo
BRK GD 2CEE gr

Ud. mín. envase: 4 Unidad

Unidad

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (4)

Modelos

BRA 70130 EL
Código
6133261
Longitud
2000