Canal portamecanismos Signa Style, ancho de canal 110, altura de canal 70
Tipo BRA 70110 EL
Código 6133260
EAN 4012196735280




Código / Tipo
6133260 / BRA 70110 EL
Longitud
2000 mm
Ud. mín. envase: 2 m
2m
m
Descripción
Canal portamecanismos con perforación en el suelo apto para montaje en pared directo o sobre consolas. Se pueden suministrar otros colores RAL bajo demanda. Las superficies visibles de los canales portamecanismos están laminadas.
Nota: En el caso de canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio, no se pueden evitar ligeras diferencias en la tonalidad del color, debidas a la dispersión admisible debida al material y al proceso ( según DIN 17 611). Opcionalmente le recomendamos el recubrimiento por pulverización en color RAL 9006 (aluminio blanco).
Nota: En el caso de canales portamecanismos anodizados y accesorios de aluminio, no se pueden evitar ligeras diferencias en la tonalidad del color, debidas a la dispersión admisible debida al material y al proceso ( según DIN 17 611). Opcionalmente le recomendamos el recubrimiento por pulverización en color RAL 9006 (aluminio blanco).
La tapa se debe pedir por separado.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 2000 mm |
|---|---|
| Ancho | 110 mm |
| Altura | 70 mm |
Datos técnicos
| Perforación de montaje en el suelo | sí |
|---|---|
| Sección efectiva | 6050 mm² |
| Libre de halógenos | sí |
| Número de paredes separadoras de quita y pon | 1 |
| Retenedor para cable | no |
| Hoja protectora | sí |
| Conector para canal | no |
| Clase de protección | IP30 |
| Simétrico | no |
| Forma rectangular | sí |
| Número de tapas | 1 |
| Modelo pared posterior (interior) | Carril DIN continuo |
| Tipo de montaje de las tapas | interior |
| Grado de protección código IK | IK07 |
| Tapa suministrada | no |
| Conforme a ROHS | sí |
| Orificios de la base | con orificios en la base |
| Ancho de la parte superior | 79 mm |
| Rango de temperatura | -5 °C |
| Rango de temperatura máx. | 60 °C |
| Dimensión | 70x110x2000 |
| Superficie | Anodizado |
| Material | Aluminio |
| Color | aluminio |
| Tratamiento antibacteriano | no |
| Serie de productos | Estilo Signa |
Accesorios
Accesorios del sistema
Artículo
Tipo
Código
Cantidad
BRK GD 2CEE gr
6133579
Ud. mín. envase: 4 Unidad
4Unidad
Unidad

Código 6133577
Caja de montaje de mecanismo BRK GD, simpleTipo
BRK GD gr
Ud. mín. envase: 10 Unidad
10Unidad
Unidad

Código 6133579
Caja de montaje de dispositivos BRK GD2CEE, dobleTipo
BRK GD 2CEE gr
Ud. mín. envase: 4 Unidad
4Unidad
Unidad
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (1)
Imágenes del producto (3)
Modelos
Tipo
Longitud
Código
BRA 70110 EL
2000
6133260
BRA 70110 EL
Código
6133260
Longitud
2000