Caja X 10, ciega con carril DIN

Tipo X10C R LGR
Código 2005494
EAN 4012196582839
Código / Tipo
Medidas interiores
Color

Ud. mín. envase: 1 Unidad

Unidad

Descripción

Caja de derivación con carril DIN.para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.

Incluye riel tipo 2069 y juego de fijación.

Caja de derivación según DIN EN 60670. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.


  • ENEC Austria
  • Österreichischer Verband für Elektrotechnik, Austria
  • Retardante de llama 650ºC
  • UV RESISTANT
  • Libre de halógenos: sin cloro, flúor ni bromo
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Declaración de conformidad UKCA
  • Grado de protección IP67
  • Código IK 09
  • Huella de CO₂ (PCF)
  • Embalaje totalmente de cartón reciclado

Datos técnicos

Dimensiones

Longitud191 mm
Ancho151 mm
Altura126 mm
Medidas interiores177x137x110 mm

Datos técnicos

Clase de protecciónIP67
Con tapasí
Posibilidad de montajeno
Fijación de tapaAtornillado
EjecuciónCuadrado
Resistente a la intemperiesí
Grado de protección código IKIK09
Apropiado para uso externosí
MontajePerfil para cuadros eléctricos
Conforme a ROHSsí
Rango de temperatura-25 °C
Rango de temperatura máx.65 °C
Dimensión190x150x125
MaterialPolicarbonato
ColorGris claro, RAL 7035
Serie de productosSerie X

Datos medioambientales

Embalaje totalmente de cartón recicladosí
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate2,4823 kg CO2e / 1 Unidad
CO₂ Footprint (GWP)2,4823 kg CO₂e
Fecha de determinación del valor de CO22025-05-14T00:00:00.000+0200
Declared UnitPieza
Declared Unit Quantity1

Descargas

0 Seleccionado

Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)

Modelos

Color
X10C R LGR
Código
2005494
Medidas interiores
177x137x110
Clase de protección
IP67
Color
Gris claro, RAL 7035
X10C R LGR-TR
Código
2005564
Medidas interiores
177x137x110
Clase de protección
IP67
Color
Gris/transparente