Caja X 06, ciega con carril DIN
Tipo X06C R LGR
Código 2005490
EAN 4012196582822



Código / Tipo
Medidas interiores
Color
Ud. mín. envase: 1 Unidad
1Unidad
Unidad
Descripción
Caja de derivación con carril DIN.para la conexión de cables y líneas en zonas interiores y zonas exteriores. Forma rectangular sin entradas. Apropiado para el montaje en pared y techo con la posibilidad de fijación exterior, interior o montaje en las esquinas. Particularmente resistente a los impactos con IK09. Tapa con cierre rápido, precintable. Fabricada con materiales libres de halógenos y resistentes a los rayos UV.
Incluye riel tipo 2069 y juego de fijación.
Caja de derivación según DIN EN 60670. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.
Incluye riel tipo 2069 y juego de fijación.
Caja de derivación según DIN EN 60670. Resistencia al impacto IK09 según DIN EN 50102. Grado de protección IP67 según DIN EN 60529.
Datos técnicos
Dimensiones
| Longitud | 151 mm |
|---|---|
| Ancho | 117 mm |
| Altura | 86 mm |
| Medidas interiores | 137x105x68 mm |
Datos técnicos
| Clase de protección | IP67 |
|---|---|
| Con tapa | sí |
| Posibilidad de montaje | no |
| Fijación de tapa | Atornillado |
| Ejecución | Rectangular |
| Resistente a la intemperie | sí |
| Grado de protección código IK | IK09 |
| Apropiado para uso externo | sí |
| Montaje | Perfil para cuadros eléctricos |
| Conforme a ROHS | sí |
| Rango de temperatura | -25 °C |
| Rango de temperatura máx. | 65 °C |
| Dimensión | 150x116x86 |
| Material | Policarbonato |
| Color | Gris claro, RAL 7035 |
| Serie de productos | Serie X |
Datos medioambientales
| Embalaje totalmente de cartón reciclado | sí |
|---|
| Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5227 kg CO2e / 1 Unidad |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 1,5227 kg CO₂e |
| Fecha de determinación del valor de CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Pieza |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Descargas
0 Seleccionado
Hoja de datos (1)
Catálogos y folletos (4)
Declaraciones (4)
Certificados (1)
Instrucciones y ayuda (2)
Imágenes del producto (2)
Descargar datos 3D (1)
Modelos
Tipo
Medidas interiores
Clase de protección
Color
Código
X06C R LGR
137x105x68
IP67
Gris claro, RAL 7035
2005490
X06C R LGR-TR
137x105x68
IP67
Gris/transparente
2005560
Color
X06C R LGR
Código
2005490
Medidas interiores
137x105x68
Clase de protección
IP67
Color
Gris claro, RAL 7035
X06C R LGR-TR
Código
2005560
Medidas interiores
137x105x68
Clase de protección
IP67
Color
Gris/transparente