Instalación eléctrica para el almacenamiento de alimentos
Instalación eléctrica fiable en el área del almacenamiento de alimentos con sistemas portacables OBO
El área de almacenamiento y, especialmente, el almacenamiento en frío, desempeña un papel muy importante en la industria alimentaria y de bebidas. Esto se debe a que un almacenamiento adecuado es decisivo para poder garantizar la calidad y la seguridad de los alimentos. Por ejemplo, a menudo, los alimentos deben almacenarse a unas temperaturas muy concretas para poder cumplir los estándares de seguridad internacionales vigentes. De estos aspectos se derivan también los requisitos para la instalación eléctrica. Aquí, es especialmente importante el tendido de los cables en la pared a través de distanciadores. En las naves logísticas para alimentos que no tienen que almacenarse refrigerados, también se utilizan bandejas portacables y bandejas de escalera convencionales, pues aquí se requieren instalaciones estándar. Debido a la humedad del aire imperante en esta área, también se utilizan materiales galvanizados por inmersión en fuego.

Soluciones OBO para el área del almacenamiento de alimentos:
- Bandejas de rejilla con distanciadores
- Bandejas portacables y bandejas de escalera en distintos modelos
- Sistemas portacables galvanizados por inmersión en fuego y material de fijación galvanizado por inmersión en fuego
- Bandejas portacables de gran envergadura para salvar grandes tramos en áreas de logística y almacenamiento
Productos destacados para el almacenamiento de alimentos

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 A2

Soporte de pared para bandeja de rejilla GRM 35x50 A4

Fijación a pared y suelo A4

Bandeja portacables RKS-Magic® 60 A2

Curva de 90° 60A2

Escuadra para pared y perfil AW 15 A2

Perfil colgante US 3 A2

Bandeja portacables de amplios vanos WKSG 110 A2

Perfil CML3518, ranura de 17 mm, A2, perforado

Abrazadera sobre perfil base H simple, mediacaña metálica, A2

Tubo de acero inoxidable V2A, enchufable

Bloque de conexión a tierra A4

Barra equipotencial modelo BigBar para el sector industrial

Abrazadera de puesta a tierra con fleje VA

Barra equipotencial para zona EX 1/21, 2/22

Barra equipotencial para exteriores

HoverCube VH-4, 4 x cajas de enchufe con toma de tierra
Esto también puede interesarle
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG