Tecnología eficiente e higiénica para la industria alimenticia
Los productos OBO garantizan la higiene y un transporte eficiente
La tecnología del transporte es un componente esencial del proceso de producción. Esta incluye máquinas e instalaciones que garantizan el transporte eficiente y el procesamiento posterior de las materias primas hasta la producción final. Aquí, la higiene y la limpieza también ocupan el lugar principal. Sobre todo, se debe evitar el contacto entre los alimentos y la superficie de los artículos. Los bordes redondeados, las superficies lisas y las formas fáciles de limpiar contribuyen a evitar la acumulación de depósitos y suciedad. El sistema Magic de OBO, con su innovadora conexión enchufable sin tornillos, cumple estos requisitos a la perfección.

Soluciones OBO para el área de la tecnología del transporte
- Sistemas de bandejas portacables de acero inoxidable
- Sistemas de bandejas de rejilla de acero inoxidable
- Los sistemas de bandejas portacables cerrados se utilizan en el área del transporte de alimentos, ya que aquí la higiene ha dejado de tener la prioridad
- Sistemas de conducción de cables en el área de los sistemas de transporte
Productos destacados para la tecnología del transporte

Bandeja portacables SKS-Magic® 60 sin perforar A2

Tapa con tornillo giratorio A2

Curva de 90° 60A2

Escuadra para pared y perfil AW 15 A2

Bandeja de rejilla GR-Magic® 35 A2

Soporte de pared para bandeja de rejilla GRM 35x50 A4

Fijación a pared y suelo A4

Torreta colgange VH-4, 4 tomas de corriente con clavija de puesta a tierra
Esto también puede interesarle
Contacto

OBO Bettermann Export GmbH & Co. KG