- Descripción de producto
-
Descripción de productoUnidad de canal lista para el montaje con 3 tapas ciegas para la conducción de cables, compuesta por base de canal (con perfiles laterales y pared lateral metálica). La base dispone de bridas de sujeción para el montaje de paredes separadoras con conexión autoconductora. Se suministra con 6 ángulos de fijación de altura regulable, 6 piezas de anclaje y 3 juntas de tapa para los canales de ancho 200 y 300 ,o con juntas de tapa con soporte central ( 3 para los canales de ancho 400 y 6 para los canales de ancho 500 y 600). La tapa del canal se suministra atornillada.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Abertura de montaje Sin Adecuado para juntas de dilatación no Altura de canal máx. 70 mm Altura de canal mín. 40 mm Altura mínima de pavimento 40 Ancho 600 mm Chapa de base sí Con conexión equipotencial no Con orificio de conexión no Con saliente sí Con tabique de separación no Desacoplable no Dimensión 2400x600x40 Fijación de tabique de separación encajar Fijación de tapa con retención no Grosor del material de la tapa 4 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 93,4009 kg CO2e / 1 Metro Longitud 2400 mm Margen de nivelación máx. 70 mm Margen de nivelación mín. 40 mm Material Acero Número de conductos 3 St. Número de paredes separadoras de quita y pon 2 Número de unidades de montaje previstas 3 Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no Posibilidad de instalar una junta sí Sección efectiva 10900 mm² Superficie Galvanizado en banda Tapa abertura de montaje no Tapa desmontable sí Tapas 3 - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OKA-W6004030 / 7424408 , 0.20MB , pdfDeclaración de conformidad UE OKA-W6004030 / 7424408 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad OKA-W6004030 / 7424408 , 0.13MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OKA-W6004030 / 7424408 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE OKA , 0.18MB , pdf
English