- Descripción de producto
-
Descripción de productoPara crear derivaciones en T o en cruce. Para establecer un cruce se necesitan 2 juegos de piezas. Con todas las piezas necesarias para el montaje. Apropiado para los canales OKA-G y OKA-W.
-
- Datos técnicos
-
Datos técnicos
Adecuado para canalización bajo pavimento no Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no Adecuado para juntas de dilatación no Altura 36 mm Altura mínima de pavimento 40 Ancho 87 mm Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento no Chapa de base no Con conexión equipotencial no Con orificio de conexión no Con saliente sí Con tabique de separación no Desacoplable no Fijación de tapa con retención no Función Derivación Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 1,2272 kg CO2e / 1 Unidad Longitud 87 mm Material Cinc colado a presión Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no Posibilidad de instalar una junta no Tapa abertura de montaje no Tapa desmontable no - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OKA FB2 TX / 7424821 , 0.14MB , pdfDeclaración de conformidad UE OKA FB2 TX / 7424821 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad OKA FB2 TX / 7424821 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OKA FB2 TX / 7424821 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE OKA , 0.18MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje de sistemas de canalización a ras del suelo OKA-G y OKA-W , 3.48MB , pdfInstrucciones de montaje Instrucciones de montaje OKA FB , 0.11MB , pdf
English