- Descripción de producto
-
Descripción de productoPared separadora para instalar en la base de la unidad de canal OKA-W.
-
- Datos técnicos
-
Dimensiones
Altura 26,5 mm Altura de canal mín. 40 mm Dimensión 2400x15x27 Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 0,8853 kg CO2e / 1 Metro Longitud 2400 mm Material Acero Superficie Galvanizado en banda - Todos los tipos
- Descargas
-
Hoja de datos OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.14MB , pdfDeclaración de conformidad UE OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.13MB , pdfREACH Declaración de conformidad OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.12MB , pdfRoHS Declaración de conformidad OKA2 TW 40 / 7401988 , 0.13MB , pdfHomologación Homologación VDE OKA , 0.18MB , pdf
English