Ampliación lateral para GES9, altura 40-70 mm

Código 7424884 | EAN 4012195245155

7424884 / OKA-W A 4030 9
473 mm
400 mm
40 mm
70 mm
Cuadrado
Descripción de producto
Descripción de producto
Ampliación de canal lista, para montar un conjunto portamecanismos de tamaño 9. Está compuesta por una base de canal (con perfiles laterales y de apoyo en el pavimento), una tapa de canal con abertura de montaje cerrada de forma ciega y un final de canal. Se suministra con 3 ángulos de fijación de altura regulable, 3 piezas de anclaje y una pieza angular.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland (Asociación de Electrotécnicos Alemanes)
  • Comunidad Europea, Declaración de conformidad según las directivas de la CE
  • Huella de CO₂ (PCF)
Datos técnicos

Datos técnicos

Abertura de montaje Para unidad portamecanismos
Adecuado para canalización bajo pavimento no
Adecuado para canalización cerrada a ras de pavimento no
Adecuado para juntas de dilatación no
Altura de canal máx. 70 mm
Altura de canal mín. 40 mm
Altura mínima de pavimento 40
Ancho 400 mm
Apropiado para canalización abierta a ras de pavimento
Con conexión equipotencial no
Con orificio de conexión
Con saliente
Con tabique de separación no
Desacoplable no
Fijación de tapa con retención no
Grosor del material de la tapa 4
Huella de CO2 (GWP) Cradle-to-Gate 46,6284 kg CO2e / 1 Unidad
Longitud 473 mm
Margen de nivelación máx. 70 mm
Margen de nivelación mín. 40 mm
Material Acero
Medida a 244 mm
Medida A 400 mm
Medida h 40 mm
Número de aberturas de montaje 1
Orificio para la instalación de caja sobre el pavimento no
Orificio para la instalación de unidad de montaje Cuadrado
Posibilidad de instalar una junta
Superficie Galvanizado en banda
Tamaño nominal para unidades portamecanismos 9
Tapa abertura de montaje
Tapa desmontable
Tapas 1
Todos los tipos

Todos los tipos

Tipo Longitud Ancho Altura de canal mín. Altura de canal máx. Orificio para la instalación de unidad de montaje Código
OKA-W A 4030 9 473 mm 400 mm 40 mm 70 mm Cuadrado 7424884
Accesorios

Accesorios del sistema

Productos Tipo Código
Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm GES9 55U V 7011 7405037
Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm Unidad portamecanismos cuadrada para altura de pavimento 55 mm GES9 55U V 9011 7405039
Descargas

Descargar

Declaración de conformidad UE OKA-W A 4030 9 / 7424884 , 0.13MB , pdf
Descargar

No hay textos informativos disponibles para este producto